SAL2-Alumic-2000 Vollmaterial-Schaftfräser AH10

SAL2-Alumic-2000 Vollmaterial-Schaftfräser AH10
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 8 - 25 mm / [Schneidendurchmesser] 3 - 13 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm



Die VHM-Schaftfräser von ASAHI TOOLS sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Mit einer Schneidenlänge von 8 bis 25 mm ermöglichen sie eine präzise und effiziente Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Aufgrund des Schneidendurchmessers von 3 bis 13 mm und der Schneidentoleranz von 0 mm gewährleisten diese Schaftfräser präzise Maßgenauigkeit und eine gleichbleibende Produktionsqualität.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAL2030K
SAL2035K
SAL2040K
SAL2045K
SAL2050K
SAL2055K
SAL2060K
SAL2065K
SAL2070K
SAL2075K
SAL2080K
SAL2085K
SAL2090K
SAL2095K
SAL2100K
SAL2105K
SAL2110K
SAL2115K
SAL2120K
SAL2125K
SAL2130K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

95.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38645A

100.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.510645A

100.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 412645A

113.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.512645A

113.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 515650A

123.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.515650A

123.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 615650B

143.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.515650C

143.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 718860A

113.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.518860A

113.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 818860B

138.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.518860C

138.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9211070A

157.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5211070A

157.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10211070B

168.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.5211070C

168.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11211275A

187.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5251275A

187.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12251275B

200.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.5251275C

200.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13251280C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Pin Angle
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Technischer Support