UEM-Ultra-30-Schaftfräser AH10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UEM4130K
UEM4140K
UEM4150K
UEM4160K
UEM4170K
UEM4180K
UEM4190K
UEM4200K
UEM4210K
UEM4220K
UEM4230K
UEM4240K
UEM4250K
UEM4260K
UEM4270K
UEM4280K
UEM4290K
UEM4310K
UEM4320K
UEM4330K
UEM4340K
UEM4350K
UEM4360K
UEM4370K
UEM4380K
UEM4390K
UEM4400K
UEM4450K
UEM4500K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

123.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 132012100C

123.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 142016100A

130.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 152016100A

137.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 162016100B

141.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 172016100C

145.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 182020125A

154.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 192020125A

154.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 202020125B

162.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 212020125C

170.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 222020125C

177.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 232025125A

187.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 242025125A

204.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 254025145B

212.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 264025145C

228.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 274025145C

228.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 284025145C

230.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 294032155A

270.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 314032155A

281.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 324032155B

289.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 334032155C

289.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 344032155C

289.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 354032155C

309.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 364032155C

329.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 374032155C

329.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 384032155C

363.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 395042170A

363.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 405042170A

435.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 455042170C

501.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 505042170C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut Blade tip shape Pin Angle
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) +0.05~0

Technischer Support