Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 10 | 100 | 15 | A | |
154.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 10 | 100 | 15 | A | |
110.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 8 | 12 | 100 | 15 | A | |
152.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 10 | 100 | 16 | A | |
154.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 120 | 20 | A | |
155.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 12 | 120 | 20 | B | |
156.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 12 | 16 | 150 | 25 | A | |
117.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 12 | 16 | 150 | 25 | A | |
117.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 12 | 16 | 150 | 25 | B | |
125.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 14 | 16 | 150 | 28 | C | |
136.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 15 | 20 | 180 | 29 | B | |
146.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 17 | 25 | 180 | 37 | A | |
170.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 23 | 17 | 25 | 180 | 37 | A | |
170.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 19 | 25 | 180 | 39 | A | |
171.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 19 | 25 | 200 | 39 | B | |
196.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | 19 | 25 | 200 | 39 | C | |
203.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 28 | 21 | 25 | 200 | 41 | C | |
208.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 21 | 32 | 220 | 41 | A |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Senkarbeiten | Torsion Angle (θ) | Keine Torsion |
Blade shape | Straight edge | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften