SCT S-Schnitt-Schaftfräser MX30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCT420040M
SCT425050M
SCT430050M
SCT435070M
SCT440080M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

440.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 204020130B

519.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 255025140B

611.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 305032150A

901.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 357032170C

1,029.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 408042180A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Schruppen
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut Blade tip shape Land / Anti-Chipping C Face Attached
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Blade diameter tolerance(mm) +0.1~0

Technischer Support