MWH-Wunder-Kugelkopffräser MX30-Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MWH0100
MWH0120
MWH0160
MWH0200
MWH0250
MWH0300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade Length
(mm)
R
(mm)
Neck Shape Color Ring

159.97 €

1 9 Arbeitstage 10130166535Red

159.97 €

1 9 Arbeitstage 12150168.5640Purple

171.92 €

1 9 Arbeitstage 161802010850Green

196.62 €

1 9 Arbeitstage 2020025131060Yellow

251.60 €

1 9 Arbeitstage 252203216.312.573White

301.79 €

1 9 Arbeitstage 3024032201585Blue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Mounting Method Mit Griff
Material, Carbide (M Type) MX30 Coating TiAlN R Precision -0.03~+0.03

Technischer Support