Konfigurierbar in [Durchmessertoleranz] +0.05 mm
Mit exzellenter Spanabfuhr, hoher Schnittgenauigkeit und maximaler Effizienz bieten die Walzenstirnfräser von ASAHI TOOLS hervorragende Ergebnisse bei der Bearbeitung großer Flächen. Finden Sie weitere Walzenstirnfräser in variablen Längen, Durchmessern und Toleranzen in unserem Onlineshop.
Teilenummer
|
---|
MCS05050K |
MCS05060K |
MCS060100K |
MCS06050K |
MCS06060K |
MCS06075K |
MCS075100-1K |
MCS07550-1K |
MCS07560-1K |
MCS07575-1K |
MCS090100-1K |
MCS09060-1K |
MCS09075-1K |
MCS10060-1K |
MCS10075-1K |
MCS100100-1K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Blade Length (mm) | End Face Diameter d2 (mm) | Blade specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 60 | 6 | 50 | 33 | Bottom Blade Medium Low 1°±30°/Seamless | ||
526.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 70 | 6 | 60 | 33 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,189.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 110 | 6 | 100 | 35 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
588.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 60 | 6 | 50 | 35 | Bottom Blade Medium Low 1°±30°/Seamless | ||
716.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 70 | 6 | 60 | 35 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
905.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 85 | 6 | 75 | 35 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,323.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 110 | 8 | 100 | 45 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
692.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 60 | 8 | 50 | 45 | Bottom Blade Medium Low 1°±30°/Seamless | ||
876.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 70 | 8 | 60 | 45 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,052.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 85 | 8 | 75 | 45 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,752.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 110 | 10 | 100 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,118.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 70 | 10 | 60 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,341.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 85 | 10 | 75 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,128.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 70 | 10 | 60 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,344.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 85 | 10 | 75 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,805.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 110 | 10 | 100 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Mounting Method | Welle |
---|---|---|---|---|---|
Material, Carbide (K Type) | G2 | Key, Width x Depth | A | Boss length L2(mm) | 38 |
Hole Diameter d(mm) | 25.4 | Outer Diameter Tolerance | +0.05~-0.05 | Torsional Angle | 25° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Blade Length(mm)
End Face Diameter d2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften