TSL-T-Steckplatz Fräser G2

TSL-T-Steckplatz Fräser G2
Es gibt Schneidkanten am äußeren Umfang und an den Seiten, und sie werden z.B. zum Einstechen verwendet.
Werkstoff: Hartmetalllegierung, Sorte K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSL1503K
TSL1504K
TSL1505K
TSL1506K
TSL1507K
TSL1508K
TSL1510K
TSL1603K
TSL1604K
TSL1605K
TSL1606K
TSL1607K
TSL1608K
TSL1610K
TSL1803K
TSL1804K
TSL1805K
TSL1806K
TSL1807K
TSL1808K
TSL1810K
TSL2003K
TSL2004K
TSL2005K
TSL2006K
TSL2007K
TSL2008K
TSL2010K
TSL2203K
TSL2204K
TSL2205K
TSL2206K
TSL2207K
TSL2208K
TSL2210K
TSL2212K
TSL2503K
TSL2504K
TSL2505K
TSL2506K
TSL2507K
TSL2508K
TSL2510K
TSL2512K
TSL2803K
TSL2804K
TSL2805K
TSL2806K
TSL2807K
TSL2808K
TSL2810K
TSL2812K
TSL2814K
TSL2815K
TSL3003K
TSL3004K
TSL3005K
TSL3006K
TSL3007K
TSL3008K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter
(mm)
Number of flutes Blade Width
(mm)
Outer Diameter Blade Length Tolerance
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Neck length
(mm)
Neck diameter
(mm)

123.72 €

1 6 Arbeitstage 1563-0.050~-0.0601265227

125.18 €

1 6 Arbeitstage 1564-0.050~-0.0601265217

126.63 €

1 6 Arbeitstage 1565-0.050~-0.0601265207

127.34 €

1 6 Arbeitstage 1566-0.050~-0.0601265197

136.04 €

1 6 Arbeitstage 1567-0.050~-0.0601265187

137.49 €

1 6 Arbeitstage 1568-0.050~-0.0601265177

145.46 €

1 6 Arbeitstage 15610-0.050~-0.0601265157

123.72 €

1 6 Arbeitstage 1663-0.050~-0.0601265227.5

126.63 €

1 6 Arbeitstage 1664-0.050~-0.0601265217.5

126.63 €

1 6 Arbeitstage 1665-0.050~-0.0601265207.5

127.34 €

1 6 Arbeitstage 1666-0.050~-0.0601265197.5

136.77 €

1 6 Arbeitstage 1667-0.050~-0.0601265187.5

139.66 €

1 6 Arbeitstage 1668-0.050~-0.0601265177.5

148.36 €

1 6 Arbeitstage 16610-0.050~-0.0601265157.5

125.18 €

1 6 Arbeitstage 1863-0.050~-0.0601675277.5

128.07 €

1 6 Arbeitstage 1864-0.050~-0.0601675267.5

131.69 €

1 6 Arbeitstage 1865-0.050~-0.0601675257.5

135.31 €

1 6 Arbeitstage 1866-0.050~-0.0601675247.5

148.36 €

1 6 Arbeitstage 1867-0.050~-0.0601675237.5

157.05 €

1 6 Arbeitstage 1868-0.050~-0.0601675227.5

168.63 €

1 6 Arbeitstage 18610-0.050~-0.0601675207.5

130.97 €

1 6 Arbeitstage 2063-0.065~-0.1951675279.5

133.14 €

1 6 Arbeitstage 2064-0.065~-0.1951675269.5

135.31 €

1 6 Arbeitstage 2065-0.065~-0.1951675259.5

137.49 €

1 6 Arbeitstage 2066-0.065~-0.1951675249.5

143.28 €

1 6 Arbeitstage 2067-0.065~-0.1951675239.5

162.11 €

1 6 Arbeitstage 2068-0.065~-0.1951675229.5

172.25 €

1 6 Arbeitstage 20610-0.065~-0.1951675209.5

139.66 €

1 6 Arbeitstage 2263-0.065~-0.19520853411

141.84 €

1 6 Arbeitstage 2264-0.065~-0.19520853311

143.28 €

1 6 Arbeitstage 2265-0.065~-0.19520853211

145.46 €

1 6 Arbeitstage 2266-0.065~-0.19520853111

149.80 €

1 6 Arbeitstage 2267-0.065~-0.19520853011

160.67 €

1 6 Arbeitstage 2268-0.065~-0.19520852911

176.60 €

1 6 Arbeitstage 22610-0.065~-0.19520852711

188.19 €

1 6 Arbeitstage 22612-0.065~-0.19520852511

151.25 €

1 6 Arbeitstage 2563-0.065~-0.19520853411

151.25 €

1 6 Arbeitstage 2564-0.065~-0.19520853311

154.87 €

1 6 Arbeitstage 2565-0.065~-0.19520853211

154.87 €

1 6 Arbeitstage 2566-0.065~-0.19520853111

161.39 €

1 6 Arbeitstage 2567-0.065~-0.19520853011

167.19 €

1 6 Arbeitstage 2568-0.065~-0.19520852911

183.84 €

1 6 Arbeitstage 25610-0.065~-0.19520852711

195.43 €

1 6 Arbeitstage 25612-0.065~-0.19520852511

157.77 €

1 6 Arbeitstage 2863-0.065~-0.19520853411

158.49 €

1 6 Arbeitstage 2864-0.065~-0.19520853311

158.49 €

1 6 Arbeitstage 2865-0.065~-0.19520853211

162.11 €

1 6 Arbeitstage 2866-0.065~-0.19520853111

172.25 €

1 6 Arbeitstage 2867-0.065~-0.19520853011

172.25 €

1 6 Arbeitstage 2868-0.065~-0.19520852911

178.05 €

1 6 Arbeitstage 28610-0.065~-0.19520852711

190.37 €

1 6 Arbeitstage 28612-0.065~-0.19520852511

202.67 €

1 6 Arbeitstage 28614-0.065~-0.19520852311

205.58 €

1 6 Arbeitstage 28615-0.065~-0.19520852211

161.39 €

1 6 Arbeitstage 3063-0.065~-0.19520903913

161.39 €

1 6 Arbeitstage 3064-0.065~-0.19520903813

162.11 €

1 6 Arbeitstage 3065-0.065~-0.19520903713

164.29 €

1 6 Arbeitstage 3066-0.065~-0.19520903613

175.16 €

1 6 Arbeitstage 3067-0.065~-0.19520903513

175.16 €

1 6 Arbeitstage 3068-0.065~-0.19520903413

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Carbide Alloy, K Type Material, Carbide (K Type) G2

Technischer Support