Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (mm) | Blade Width (mm) | Outer Diameter Blade Length Tolerance (mm) | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Neck length (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 4 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 21 | 7 | ||
144.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 5 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 20 | 7 | ||
145.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 6 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 19 | 7 | ||
157.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 7 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 18 | 7 | ||
158.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 8 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 17 | 7 | ||
167.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 10 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 15 | 7 | ||
144.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 21 | 7.5 | ||
145.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 5 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 20 | 7.5 | ||
146.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 6 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 19 | 7.5 | ||
157.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 7 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 18 | 7.5 | ||
159.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 8 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 17 | 7.5 | ||
169.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 10 | -0.050~-0.160 | 12 | 75 | 15 | 7.5 | ||
146.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 4 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 26 | 7.5 | ||
151.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 5 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 25 | 7.5 | ||
154.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 6 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 24 | 7.5 | ||
169.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 7 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 23 | 7.5 | ||
181.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 8 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 22 | 7.5 | ||
193.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 10 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 20 | 7.5 | ||
151.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 26 | 9.5 | ||
155.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 25 | 9.5 | ||
158.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 6 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 24 | 9.5 | ||
186.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 8 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 22 | 9.5 | ||
198.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 10 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 20 | 9.5 | ||
212.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 12 | -0.065~-0.195 | 16 | 90 | 18 | 9.5 | ||
185.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 4 | -0.080~-0.240 | 25 | 125 | 41 | 13 | ||
186.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 5 | -0.080~-0.240 | 25 | 125 | 40 | 13 | ||
189.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 6 | -0.080~-0.240 | 25 | 125 | 39 | 13 | ||
201.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 8 | -0.080~-0.240 | 25 | 125 | 37 | 13 | ||
211.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 10 | -0.080~-0.240 | 25 | 125 | 35 | 13 | ||
225.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 12 | -0.080~-0.240 | 25 | 125 | 33 | 13 | ||
238.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 14 | -0.080~-0.240 | 25 | 125 | 31 | 13 | ||
246.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 15 | -0.080~-0.240 | 25 | 125 | 30 | 13 | ||
246.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 16 | -0.080~-0.240 | 25 | 125 | 29 | 13 | ||
249.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 4 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 51 | 19 | ||
250.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 5 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 50 | 19 | ||
252.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 6 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 49 | 19 | ||
270.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 8 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 47 | 19 | ||
270.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 10 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 45 | 19 | ||
287.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 12 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 43 | 19 | ||
304.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 14 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 41 | 19 | ||
310.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 15 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 40 | 19 | ||
310.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 16 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 39 | 19 | ||
322.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 18 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 37 | 19 | ||
329.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 20 | -0.080~-0.240 | 25 | 135 | 35 | 19 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Number of flutes | 6 | Material, Carbide (K Type) | G2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter(mm)
Blade Width(mm)
Outer Diameter Blade Length Tolerance(mm)
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Neck length(mm)
Neck diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften