Teilenummer
|
---|
ST-100 |
ST-125 |
ST-160 |
ST-180 |
ST-216 |
ST-255 |
ST-305 |
ST-355 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hole Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | 1.6 | 32 | 20 | 4949022003681 | |
84.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 125 | 1.6 | 42 | 20 | 4949022003698 | |
82.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 1.6 | 52 | 20 | 4949022003704 | |
87.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 180 | 1.6 | 60 | 25.4 | 4949022003711 | |
100.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 216 | 2 | 56 | 25.4 | 4949022003483 | |
128.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 255 | 2 | 64 | 25.4 | 4949022003490 | |
179.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 305 | 2 | 80 | 25.4 | 4949022003506 | |
212.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 355 | 2 | 100 | 20 | 4949022003513 |
Loading...
Work material | Edelstahl | Blade type | Center CBN-5 Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hole Diameter(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften