Max Gear für Stahl und Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG310-60
MG-147
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code

120.47 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 31026025.44949022004169

55.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1471.630204949022006460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen und Edelstahl Chip Cermet Blade type Center CBN-0 Type
Application Angle Steel, Channel Steel, Electricity Conduits, Aluminum Sash, Iron Pipe, Various Shaped Steel, VLP Pipe, Hanger Rail, PVC Pipe, Raceways, Various Pipes, General Soft Steel Material, Small Diameter Round Bars, Stud Bolts, Various Steel Bars, etc.

Technischer Support