Teilenummer
|
---|
SD-80 |
SD-100 |
SD-110 |
SD-125 |
SD-160 |
SD-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Hardness (HRA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | 12 | 93.5 | |
43.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 14 | 93.5 | |
45.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 110 | 16 | 93.5 | |
48.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 125 | 18 | 93.5 | |
58.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | 24 | 93.5 | |
62.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 180 | 26 | - |
Loading...
Blade thickness(mm) | 1.8 | Hole Diameter(mm) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Hardness(HRA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften