Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.3756E
Type | Schleifstein | Particle Size(#) | 60 | Shaft diameter d(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter D(mm) | 32 | Thickness t(mm) | 8 | Shape | Disc Type |
Abrasive grain | GC | Shaft Length ℓ(mm) | 35 | Bond | Vitrified |
Degree of Coupling | N | Quantity/Pack | 3 | Maximum rotation speed used(min-1) | 17000 |
Both square | 30° | Tool Used | Electric Drill, Impact Screwdriver |
Sie befinden sich auf der Seite für Schleifstein für NE-Metalle, 3 Stk., die Teilenummer ist NO.3756E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.3756E.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften