P / P-Bürste【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.4452

Teilenummer
NO.4452
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.83 €

21.97 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Outer Diameter(mm) 75 Shaft Diameter(mm) 6
Thickness(mm) 10 Type Nylon Brush with Shaft Shaft length(mm) 30
Material Polypropylene Allowable Rotational Speed(min-1) 3500 Packaging Quantity(Book) 3
Tool Used Electric drill Specifications Application: Inner Surface of Pipes, Surface Polishing

Sie befinden sich auf der Seite für P / P-Bürste, die Teilenummer ist NO.4452.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.4452.

Technischer Support