Trennschleifscheiben【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H-601

Teilenummer
H-601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.11 €

29.06 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium Outer Diameter(mm) 38
Blade thickness(mm) 0.5 Maximum rotation speed used(min−1) 20000 Pcs. per Pkg.(Sheets) 3
Tool Used Mini Router Application For cutting thin metal sheets like iron, stainless steel, and copper and pipes

Sie befinden sich auf der Seite für Trennschleifscheiben, die Teilenummer ist H-601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-601.

Technischer Support