Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.4025
Product Type | Radbürste | Outer Diameter(mm) | 50 | Wire diameter(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Material | Brass | Allowable Rotational Speed(min-1) | 7000 |
Packaging Quantity(Book) | 3 | Tool Used | Electric drill |
Sie befinden sich auf der Seite für Drahtbürste mit Welle, die Teilenummer ist NO.4025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.4025.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften