Teilenummer
|
---|
H-650 |
H-651 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Maximum rotation speed used (min−1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.88 € 18.56 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 0.1 | 21000 | |
14.29 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 0.6 | 15000 |
Loading...
Product Type | Flach | Internal Diameter(mm) | 1 | Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs. per Pkg.(Sheets) | 3 | Tool Used | Mini Router | Application | Work Material: Resin, Lumber |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften