Innensechskantschlüssel, Messer-Ausführung

Innensechskantschlüssel, Messer-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· A newly adopted resin cover provides a smooth feel and easy gripping.
· The hard steel plate used for the main body frame makes its torsional resistance higher than that of conventional knife type products and enables fastening tightly.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

009-1N

Teilenummer
009-1N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.45 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Messerform Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6 Trusco Code 401-2062
Mass(g) 146.5 Features A newly adopted resin cover provides a smooth feel. A hard steel plate used for the main body frame makes its twist resistance higher than that of conventional knife type products and enables fastening tightly. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel, Messer-Ausführung, die Teilenummer ist 009-1N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 009-1N.

Technischer Support