TAL2, 2-schneidig, Alumik 2000 Schaftfräser AH10

TAL2, 2-schneidig, Alumik 2000 Schaftfräser AH10
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 25 - 60 mm / [Schneidendurchmesser] 14 - 50 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von ASAHI TOOLS durch ihre Vielseitigkeit. Durch die 25 bis 60 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien sichergestellt. Mit einem Schneidendurchmesser von 14 bis 50 mm und einer Schneidentoleranz von 0 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit zuverlässig bleibt und die Herstellungsqualität konstant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAL2140K
TAL2150K
TAL2160K
TAL2170K
TAL2180K
TAL2190K
TAL2200K
TAL2210K
TAL2220K
TAL2230K
TAL2240K
TAL2250K
TAL2260K
TAL2270K
TAL2280K
TAL2290K
TAL2300K
TAL2310K
TAL2320K
TAL2330K
TAL2340K
TAL2350K
TAL2360K
TAL2370K
TAL2380K
TAL2400K
TAL2410K
TAL2420K
TAL2430K
TAL2440K
TAL2450K
TAL2460K
TAL2480K
TAL2500K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

148.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14251695A

148.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15251695A

154.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16251695B

127.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 173220115A

128.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 183220115A

130.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 193220115A

130.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 203220115B

134.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 213220115C

137.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 223220115C

154.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234025140A

157.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 244025140A

161.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 254025140B

167.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 264025140C

175.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 274025140C

181.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 284025140C

196.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 295032150A

196.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 305032150A

204.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 315032150A

212.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 325032150B

220.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 335032150C

228.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 345032150C

236.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 355032150C

243.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 365032150C

251.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 375032150C

259.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 385032150C

275.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 405032150C

296.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 415032150C

304.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 425032150C

326.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 436032160C

336.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 446032160C

348.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 456032160C

363.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466032160C

367.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 486032160C

377.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 506032160C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Pin Angle
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Technischer Support