Werkzeugklammer

Werkzeugklammer
[Merkmale]
Spezialzubehör für HSK-Halter
Hauptkörper kann vertikal oder horizontal befestigt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YTC15
YTC20
YTC25
YTC30
YTC40HSKA
YTC63HSKA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L1
(mm)
L2
(mm)
Applicable Seal Shank Applicable Shank d1
(mm)
d2
(mm)
H
(mm)
Features 1

372.93 €

1 6 Arbeitstage 353015T-2027108Can be used by fixing vertically or horizontally to the main body.

409.19 €

1 6 Arbeitstage 353020T、S20T-2330108Can be used by fixing vertically or horizontally to the main body.

428.86 €

1 6 Arbeitstage 353025T-2635108Can be used by fixing vertically or horizontally to the main body.

446.48 €

1 6 Arbeitstage 4050BT30-3346140Can be used by fixing vertically or horizontally to the main body.

466.79 €

1 6 Arbeitstage ---HSK40A----

556.27 €

1 6 Arbeitstage ---HSK63A----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support