Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S20T-NDC10-45P2
Teilenummer
|
---|
S20T-NDC10-45P2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D (mm) | Full length L1 (mm) | Taper (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Coolant Seal Screw | Included pull-stud bolt | Length adjustment screw | Length adjustment screw g (mm) | Length adjustment screw ℓ max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 45 | 33 | 70 | S20T 7/24 | 200 | YCC10 | FS33 | - | P2 | - | - | - |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 15 T / S20T / BT30 / BT35 Neues Bohr- / Fräsfutter, die Teilenummer ist S20T-NDC10-45P2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S20T-NDC10-45P2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coolant Seal Screw
Ausführung
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Nut Outer Diameter D(mm)
Full length L1(mm)
Taper(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Included pull-stud bolt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
15T-NDC7S-75PB |
BT35-NDC20-75 |
S20T-NDC10-45 |
S20T-NDC13-75 |
S20T-NDC16-60 |
S20T-NDC16-60P2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D (mm) | Full length L1 (mm) | Taper (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Coolant Seal Screw | Included pull-stud bolt | Length adjustment screw | Length adjustment screw g (mm) | Length adjustment screw ℓ max (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 75 | 22 | 102 | 15T 7/24 | 190 | YCC7 | FS22 | - | PB | APM7-1 | M8×0.75 | 45 | ||
269.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5~20.0 | 75 | 52 | 131.4 | BT35 7/24 | 1000 | YCC20 | FS52 | - | NA | APM20-1 | M22×1.5 | 62 | ||
224.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~10.0 | 45 | 33 | 70 | S20T 7/24 | 200 | YCC10 | FS33 | - | NA | - | - | - | ||
233.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 75 | 36 | 100 | S20T 7/24 | 300 | YCC13 | FS36 | - | NA | APM13-1 | M1.5×1.5 | 50 | ||
249.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5~16.0 | 60 | 42 | 85 | S20T 7/24 | 280 | YCC16 | FS42 | - | NA | - | - | - | ||
267.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5~16.0 | 60 | 42 | 85 | S20T 7/24 | 280 | YCC16 | FS42 | - | P2 | - | - | - |