/BT40/BT50 Neues Bohr-/Fräsfutter (BT40-NDC7-60)

/BT40/BT50 Neues Bohr-/Fräsfutter BT40-NDC7-60

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BT40-NDC7-60

Marke: YUKIWA SEIKO

Preis: 245.76

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Spindle types: BT40

Retainable blade diameter: 0.5~7.0 mm

Holder Length L: 60 mm

Nut Outer Diameter D: 25 mm

Full length L1: 125.4 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT40-NDC7-60

Teilenummer
BT40-NDC7-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Outer Diameter D
(mm)
Full length L1
(mm)
Taper
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Coolant Seal Screw Length adjustment screw Length adjustment screw g
(mm)
Length adjustment screw ℓ max
(mm)

245.76 €

1 6 Arbeitstage BT400.5~7.06025125.4BT40 7/241100YCC7FS26CSH7APM7-2M8×0.7545

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren

Technischer Support