Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BT40-JTA6-45
Teilenummer
|
---|
BT40-JTA6-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spindle types | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Taper (mm) | Mass (g) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT40 | 30 | 17.170 | 134.4 | 45 | 24 | 4 | BT40 7/24 | 1100 | JT No:6 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Spindle types
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Taper(mm)
Mass(g)
Specifications
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften