Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
15P-2
Teilenummer
|
---|
15P-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | Specifications | G screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 10 | 6.5 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11.5 | 8 | - | M6×1 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Anzugsbolzen, die Teilenummer ist 15P-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15P-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Specifications
Ausführung
α
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench Hook Width H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
15P-1 |
15PB |
20P-1 |
20P-2 |
25P-1 |
25P-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | Specifications | G screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75° | 10 | 6.5 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11.5 | 8 | - | M6×1 | ||
38.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45° | 10 | 6.5 | 4 | 7 | 28 | 17 | 13.5 | 8 | Brother Specifications | M6×1 | |
43.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
43.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
43.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
43.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 |