Shielded Metal Arc Welding Rod for Stainless Steel HIT-309

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HIT-309-2.6-1

Teilenummer
HIT-309-2.6-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper

71.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.630050~8045 to 75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Amount Of Content 1 Case (1 kg) JIS Standard Z3221D309-16
AWS Standard A5.4E309-16 Application Joining of SUS309S(22Cr-12Ni-0.06C), SUS304 and mild steel Pole end color Black

Technischer Support