MWH Wunder Ball-Spitze für Schaftfräser MX30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WBT2050M
WBT2060M
WBT2080M
WBT2100M
WBT2125M
WBT2150M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R
(mm)
a
(mm)
B
(mm)
Tip Type Clamp Hole T

102.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5131013

102.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6181213

114.22 €

1 9 Arbeitstage 8241624

125.61 €

1 9 Arbeitstage 10302025

137.02 €

1 9 Arbeitstage 12.5382526

119.63 €

1 9 Arbeitstage 15453027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Werkstoff mit hoher Härte Material, Carbide (M Type) MX30 Number of flutes 2
R Precision -0.03~+0.03 Coating AX Coating

Technischer Support