Hersteller-Teilenummer: MCT45-32
Marke: NIKKEN KOSAKUSHO
Preis: 544.07 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Holder Length L: 100.2 mm
Spindle side applicable holder: HA50
Chuck end inner diameter: 32 mm
Chuck end outer diameter: 69 mm
Chuck part length: 55.4 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MCT45-32
Teilenummer
|
---|
MCT45-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Holder Length L (mm) | Spindle side applicable holder | Chuck end inner diameter (mm) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100.2 | HA50 | 32 | 69 | 55.4 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine | Tool Type | Schaftfräser |
---|---|---|---|---|---|
Chuck Type | Gerade Klemmhülse | Accessory | Tightening Handle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Holder Length L(mm)
Spindle side applicable holder
Chuck end inner diameter(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften