Zylinderschaft Seitenschneider-Dorn

Zylinderschaft Seitenschneider-Dorn
[Merkmale] Sie können es mit Ihrem vorhandenen Fräsfutter verwenden. Es gibt K-SCA, einen Seitenfräserdorn mit Schraubenspannung, und K-SCC, der eine weniger vorstehende Mutter hat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K32-SCA25.4-30
K32-SCC25.4-30
K42-SCA25.4-30
K42-SCC25.4-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle side applicable holder Specifications Weight
(kg)
Accessory

145.98 €

1 6 Arbeitstage Milling chuck φ32Thread Diameter M241.2Fixing screw M24

183.17 €

1 9 Arbeitstage Milling chuck φ32Thread Diameter M121.2Fixing screw M12

126.71 €

1 8 Arbeitstage Milling chuck φ42Thread Diameter M241.3Fixing screw M24

185.88 €

1 9 Arbeitstage Milling chuck φ42Thread Diameter M121.3Fixing screw M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine Chuck Type Gerade Klemmhülse
Cutter Mounting Shaft Diameter(mm) 25.4 Cutter Mounting Shaft Length(mm) 30

Technischer Support