Zinn-Lagersicherungsmutter

Zinn-Lagersicherungsmutter
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Diese Mutter kann mit Ihrem schlanken Spannfutter verwendet werden.
-Durch einfaches Auswechseln der Mutter wird aus dem standardmäßigen schlanken Spannfutter oder der SK-Spannzange eine Düseneinspritzung
-Hochleistungseinspritzung durch Dreiecksrillen für Düseneinspritzung anstelle einer geschlitzten Spannzange
-Kein Verspritzen von Kühlmittel auch bei hohen Drehzahlen
-Unterstützt verschiedene Schaftdurchmesser durch Auswechseln der Kappe
[Anwendungen]
Für das Polieren von Bohrern für Durchgangsbohrungen.
Für das Bohren von Durchgangsbohrungen durch Bohrer mit Ölloch. Wasserzufuhr und Wasserzugabe an der Bohrerschulter.
Für Klingen mit Kühlmittelrillen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKN-13B
SKN-16B
SKN-25B
SKN-25B-GH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application

75.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Slim Chuck, TiN Bearing Nut for Style SK13

71.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Slim Chuck, TiN Bearing Nut for Style SK16

73.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Slim Chuck, TiN Bearing Nut for Style SK25

73.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Slim Chuck, TiN Bearing Nut for Style SK25 (Supports GH Handle)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support