ZMAC-Bohrstange, gerader Schaft

ZMAC-Bohrstange, gerader Schaft
[Features]
· It can be used with the C32 milling chuck currently in use (for convenient multi-model small-volume production).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K32-ZMAC16-65
K32-ZMAC16-75
K32-ZMAC25-60
K32-ZMAC25-100
K32-ZMAC32-75
K32-ZMAC32-110
K32-ZMAC42-110
K32-ZMAC55-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Replacement Head Number (Shape: Triangle) Replacement Chip Number (Shape: Triangle) Replacement Head Number (Shape: Diamond) Replacement Chip Number (Shape: Diamond) Weight
(kg)

356.32 €

1 8 Arbeitstage 15.9~20.238ZMAC16-453MP-C.B--0.5

356.32 €

1 8 Arbeitstage 15.9~20.248ZMAC16-553MP-C.B--0.5

356.95 €

1 8 Arbeitstage 24.8~32.255ZMAC25-403MP-C.B--0.6

357.58 €

1 8 Arbeitstage 24.8~32.283ZMAC25-403MP-C.B--0.7

373.95 €

1 8 Arbeitstage 31.8~42.270ZMAC32-554MP-C.BZMAC32R-55CC06-C0.9

375.21 €

1 8 Arbeitstage 31.8~42.2105ZMAC32-554MP-C.BZMAC32R-55CC06-C1.1

425.57 €

1 8 Arbeitstage 41.8~55.2105ZMAC42-706MP-C.BZMAC42R-70CC06-C1.5

554.23 €

1 8 Arbeitstage 54.8~70.2105ZMAC55-706MP-C.BZMAC55R-70CC06-C1.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Sonstige Mounting Method Sonstige

Technischer Support