Modulares Distanzstück (Abstandshalter mit Libelle) (SP12-9-45)

Modulares Distanzstück (Abstandshalter mit Libelle) SP12-9-45

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SP12-9-45

Marke: NIKKEN KOSAKUSHO

Preis: 132.70

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Holder Length L: 45 mm

Outer Diameter: 24 mm

Docking Diameter (Outer): 12 mm

Docking Diameter (Inner): 9 mm

Chuck end outer diameter: 19 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP12-9-45

Teilenummer
SP12-9-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Docking Diameter (Outer)
(mm)
Docking Diameter (Inner)
(mm)
Chuck end outer diameter
(mm)
Mounting Bolt

132.70 €

1 8 Arbeitstage 452412919B19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Gebohrt Chuck Type Seitenverriegelung

Technischer Support