ZMAC Modularkopf für Späne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9-ZMAC20-40

Teilenummer
9-ZMAC20-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

332.35 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Sonstige Outer Diameter (D)(φ) 19.8~25.2 Effective boring length(mm) 40
Docking Diameter(mm) 9 Outermost diameter(mm) 19 Unit No M2HZ-20
Chip No 3MP-C、B Weight(kg) 0.4 Oil Hole (with/without) NA

Technischer Support