J-Kappe für schlankes Spannfutter

J-Kappe für schlankes Spannfutter
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
J-Kappe für schlankes Spannfutter.
[Anwendungen]
Artikelnummer: SKJ10-3: Kappe für J-Typ-Mutter für schlankes Futter, Typ ISO-TC140 Equiv.0
Teilnummer: SKJ10-6: Kappe für J-Mutter für Slim Chuck, Typ ISO-TC140 Equiv.0
Teilnummer: SKJ10-6C: für Typ ISO-TC140 Equiv.0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKJ10-3
SKJ10-6
SKJ10-6C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Application Internal Diameter
(mm)
Specifications

29.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Up to 3Slim Chuck, Cap, J-Type Nut for Style SK103-

29.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage ~6Slim Chuck, Cap, J-Type Nut for Style SK106-

27.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage ~6For SK10 Style6With O-ring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support