Gewindeklemmhülse für NC-Drehmaschine (ZMK16-4)

Gewindeklemmhülse für NC-Drehmaschine ZMK16-4

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ZMK16-4

Marke: NIKKEN KOSAKUSHO

Preis: 132.70

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Spindle side applicable holder: φ25

Possible Tap (M): M4

Possible Tap (Other than M): -

Chuck end outer diameter: 13 mm

Chuck part length: 21 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZMK16-4

Teilenummer
ZMK16-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle side applicable holder Possible Tap (M) Possible Tap (Other than M) Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

132.70 €

1 8 Arbeitstage φ25M4-1321

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Hahn Chuck Type Seitenverriegelung

Technischer Support