Bohrfutter für Hochgeschwindigkeitsdrehung

Bohrfutter für Hochgeschwindigkeitsdrehung
[Merkmale]
Ein Fräsfutter für Hochgeschwindigkeitsrotation.
Kompatibel mit Hochdruck-Durchgangsbohrungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30-C16-55G
BT30-C20-65G
BT30-C25-75G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)

354.34 €

1 8 Arbeitstage 574000016CCK16/KM160.640

369.08 €

1 8 Arbeitstage 673000020CCK20/CCNK20/KM20/NK200.948

376.90 €

1 8 Arbeitstage 752500025CCK25/CCNK25/KM25/NK251.255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT30
Tool Type Schaftfräser Chuck Type Gerade Klemmhülse Spindle side applicable holder Taper NO.30

Technischer Support