Mini-Mini Spannfutter (BT-Schaft)

Mini-Mini Spannfutter (BT-Schaft)
[Features]
· The star of small diameter end mill machining. 30,000 min-1 & G2.5, fastening mouth and heavy duty grip.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT30-MMC12-105

Teilenummer
BT30-MMC12-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

276.49 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT30
Tool Type Schaftfräser Retainable blade diameter(mm) 4 to 12 Holder Length L(mm) 105
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 30000 Spindle side applicable holder Taper NO.30 Tip runout accuracy 3μm(4D)
Applicable Collet PMK12、VMK12 Weight(kg) 1.1 Chuck end outer diameter(mm) 30
Chuck part length(mm) 35

Technischer Support