Halter der Seitenverriegelung, Typ A (für Schaftfräser) (Teilenummern)

Halter der Seitenverriegelung, Typ A (für Schaftfräser)
[Merkmale]
-Kein Rattern bei Kegel Kontakt von 80% oder mehr.
-Wenn mit Kampf Bohrer, Code-Nummer wird SL (gewidmet, Bohren, kompatibel mit Zentrum durch) sein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30-SLA20-75
BT40-SLA20-90
BT40-SLA25-90
BT40-SLA32-90
BT50-SLA20-105
BT50-SLA25-105
BT50-SLA32-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Chuck end inner diameter
(mm)
Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Mounting Bolt

145.69 €

1 8 Arbeitstage BT3075Taper NO.30201.350M14=P1.5

113.77 €

1 8 Arbeitstage BT4090Taper NO.40201.850M14=P1.5

113.25 €

1 8 Arbeitstage BT4090Taper NO.40251.750M14=P1.5

120.83 €

1 6 Arbeitstage BT4090Taper NO.40321.960M16=P1.5

175.73 €

1 8 Arbeitstage BT50105Taper NO.50204.850M14=P1.5

175.21 €

1 8 Arbeitstage BT50105Taper NO.50254.750M14=P1.5

171.55 €

1 8 Arbeitstage BT50105Taper NO.5032460M16=P1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Schaftfräser
Chuck Type Seitenverriegelung

Technischer Support