Teilenummer
|
---|
PS-1 |
PS-2 |
PS-5 |
PS-6 |
PS-16 |
PS-17 |
PS-805 |
PS-O |
PS-O8-1 |
PS-P5-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pulling screw | Overall Length (mm) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M16 | 60 | BT40 MAS-1 Standard Type | |
34.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M16 | 60 | BT40 MAS-2 Standard Type | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M24 | 85 | BT50 MAS-1 Standard Type | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M24 | 85 | BT50 MAS-2 Standard Type | |
34.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 43 | BT30 MAS-1 Standard Type | |
34.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 43 | BT30 MAS-2 Standard Type | |
43.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M16 | 54 | BT40 End Surface Polishing | |
46.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M24 | 85 | BT50 - 90° Type | |
43.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M16 | 60 | BT40-90° Type | |
57.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M16 | 50 | BT40 Mitsui Seiki Industries |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pulling screw
Overall Length(mm)
Application
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften