Gewindeschneiderfutter (BT40-Z24-100)

Gewindeschneiderfutter BT40-Z24-100

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BT40-Z24-100

Marke: NIKKEN KOSAKUSHO

Preis: 315.46

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Spindle types: BT40

Holder Length L: 100 mm

Spindle side applicable holder: Taper NO.40

Possible Tap (M): M8~24

Possible Tap (Other than M): U1/2~1、P1/4~5/8


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT40-Z24-100

Teilenummer
BT40-Z24-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Possible Tap (M) Possible Tap (Other than M) Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Tapper Float Stretching
(mm)
Tapper Float Shrinkage
(mm)

315.46 €

1 8 Arbeitstage BT40100Taper NO.40M8~24U1/2~1、P1/4~5/8ZKG242.1462010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Hahn

Technischer Support