Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (L) (mm) | Outer Diameter (D) (φ) | RAK Arbor Code NO. | RPC Plate NO. | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,320.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 185 | 130~180 | BT50-RAK-110A | PRC-130 | 9.8 | ||
1,351.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 235 | 130~180 | BT50-RAK-160A | PRC-130 | 12.5 | ||
1,400.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 285 | 130~180 | BT50-RAK-210A | PRC-130 | 15.2 | ||
1,347.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 185 | 180~230 | BT50-RAK-110A | PRC-180 | 10.4 | ||
1,378.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 235 | 180~230 | BT50-RAK-160A | PRC-180 | 13.1 | ||
1,427.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 285 | 180~230 | BT50-RAK-210A | PRC-180 | 15.8 | ||
1,374.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 185 | 230~280 | BT50-RAK-110A | PRC-230 | 11.1 | ||
1,405.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 235 | 230~280 | BT50-RAK-160A | PRC-230 | 13.8 | ||
1,454.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 285 | 230~280 | BT50-RAK-210A | PRC-230 | 16.5 | ||
1,413.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 185 | 280~330 | BT50-RAK-110A | PRC-280 | 11.7 | ||
1,444.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 235 | 280~330 | BT50-RAK-160A | PRC-280 | 14.4 | ||
1,493.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 285 | 280~330 | BT50-RAK-210A | PRC-280 | 17.1 | ||
1,656.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 210 | 330~380 | BT50-RAK330-125 | PRC-330 | 18.5 | ||
1,685.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 210 | 380~430 | BT50-RAK330-125 | PRC-380 | 19.3 | ||
1,659.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 210 | 430~480 | BT50-RAK330-125 | PRC-430 | 20.2 | ||
1,694.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 210 | 480~530 | BT50-RAK330-125 | PRC-480 | 21 | ||
1,740.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 210 | 530~580 | BT50-RAK330-125 | PRC-530 | 21.9 |
Loading...
Machining Application | Sonstige | Mounting Method | Sonstige | Applicable Holder | NO.50 |
---|---|---|---|---|---|
RCC Type Cartridge NO. | Iron, Cast Heavy Grinding RCC-130, 2/Includes Insertion Tip CN08 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L)(mm)
Outer Diameter (D)(φ)
RAK Arbor Code NO.
RPC Plate NO.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften