ZMAC-Bohrstange für Anwendungen mit großem Durchmesser

ZMAC-Bohrstange für Anwendungen mit großem Durchmesser
Bohrwerkzeughalter mit großem Durchmesser für Halter Nr.40/Nr.50.
Ein einfach zu verwendendes Produkt mit guter Steifigkeit und Bedienbarkeit.
Die Gesamtlänge beträgt 205 bis 235 mm, der Außendurchmesser ø130 bis 595.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT40-BAC130-205
BT40-BAC180-205
BT50-BAC130-235
BT50-BAC180-235
BT50-BAC230-235
BT50-BAC280-235
BT50-BAC330-210
BT50-BAC380-210
BT50-BAC430-210
BT50-BAC480-210
BT50-BAC530-210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L)
(mm)
Outer Diameter (D)
(φ)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Applicable Holder RAK Arbor Code NO. RPC Plate NO. Weight
(kg)

1,181.18 €

1 8 Arbeitstage 205130~19561NO.40BT40-RAK-130PRC-1307

1,209.36 €

1 8 Arbeitstage 205180~24561NO.40BT40-RAK-130PRC-1808

1,397.90 €

1 8 Arbeitstage 235130~19590NO.50BT50-RAK-160APRC-13012.7

1,360.73 €

1 8 Arbeitstage 235180~24590NO.50BT50-RAK-160APRC-18013.3

1,387.03 €

1 8 Arbeitstage 235230~29590NO.50BT50-RAK-160APRC-23014

1,423.65 €

1 8 Arbeitstage 235280~34590NO.50BT50-RAK-160APRC-28014.6

1,627.72 €

1 8 Arbeitstage 210330~39598NO.50BT50-RAK330-125PRC-33018.7

1,654.64 €

1 8 Arbeitstage 210380~44598NO.50BT50-RAK330-125PRC-38019.5

1,693.14 €

1 8 Arbeitstage 210430~49598NO.50BT50-RAK330-125PRC-43020.4

1,731.65 €

1 8 Arbeitstage 210480~54598NO.50BT50-RAK330-125PRC-48021.3

1,780.47 €

1 8 Arbeitstage 210530~59598NO.50BT50-RAK330-125PRC-53022.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Sonstige Mounting Method Sonstige ZMAC Type Cartridge NO. MCCZ-130(MCC-130B) With 6 MP Insert Tip

Technischer Support