Zylinderschaft, modulare Ausführung

Zylinderschaft, modulare Ausführung
[Features]
· Modular type straight shank. A side lock type.
· Center through. Can be attached to ZMAC, RAC, and DJ heads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K32-Q26-40
K42-Q26-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle side applicable holder Weight
(kg)

139.40 €

1 10 Arbeitstage Straight φ320.8

153.53 €

1 8 Arbeitstage Straight φ421.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Gebohrt Chuck Type Seitenverriegelung
Holder Length L(mm) 40 Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Docking Diameter (Inner)(mm) 26
Chuck end outer diameter(mm) 50 Mounting Bolt B26N

Technischer Support