Einfügespitze (BT-Schaft)

Einfügespitze (BT-Schaft)
[Merkmale]
-Eignet sich für die Hoch- bis Mittelgeschwindigkeitsbearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Freistellungswinkel: P (11°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5P-E4-ST10P
7P-E4-ST10P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Boring Bar

9.96 €

10 8 Arbeitstage BCB38、BCB48

13.88 €

10 8 Arbeitstage BCB62、BCB82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) Clearance angle P (11°) work material Stahl
Available corners 3 Material Carbide P type Nose R(mm) 0.4

Technischer Support