3LOCK Bohrfutter für Hochgeschwindigkeitsdrehung

3LOCK Bohrfutter für Hochgeschwindigkeitsdrehung
[Merkmale]
-Nützlich, einfach zu bedienen, hohe Präzision, hohe Steifigkeit und Hochgeschwindigkeitsschneiden.
- Center through
-High-Speed Rotation Spezifikationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBT40-C12-90G
MBT40-C16-60G
MBT40-C16-90G
MBT40-C20-70G
MBT40-C20-90G
MBT40-C25-70G
MBT40-C25-90G
MBT40-C32-85G
MBT40-C32-105G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

354.99 €

1 6 Arbeitstage 902500012KM12、CCK121.63348

374.76 €

1 6 Arbeitstage 602500016KM16、CCK161.44050

374.76 €

1 6 Arbeitstage 902500016KM16、CCK161.74050

382.21 €

1 6 Arbeitstage 712500020KM20、CCK20、CCNK201.64857

382.21 €

1 6 Arbeitstage 902500020KM20、CCK20、CCNK201.84857

397.11 €

1 6 Arbeitstage 702000025KM25、CCK25、CCNK251.85560

397.11 €

1 6 Arbeitstage 902000025KM25、CCK25、CCNK252.15560

411.27 €

1 6 Arbeitstage 852000032KM32、CCK322.16864

411.27 €

1 6 Arbeitstage 1052000032KM32、CCK32、CCNK322.56870

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Schaftfräser
Chuck Type Gerade Klemmhülse Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Spindle side applicable holder Taper NO.40
Specifications High-speed Rotation Specifications

Technischer Support