Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Spindle side applicable holder | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7~6 | 90 | NC5-46 | SK6 | 0.8 | 19.5 | 42 | ||
337.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75~10 | 90 | NC5-46 | SK10 | 1.2 | 27.5 | 27 | ||
349.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75~16 | 120 | NC5-46 | SK16 | 1.7 | 40 | 50 | ||
345.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7~6 | 90 | NC5-63 | SK6 | 1.3 | 19.5 | 60 | ||
361.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7~6 | 150 | NC5-63 | SK6 | 1.6 | 19.5 | 37 | ||
348.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75~10 | 90 | NC5-63 | SK10 | 1.5 | 27.5 | 37 | ||
363.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75~10 | 150 | NC5-63 | SK10 | 1.7 | 27.5 | 97 | ||
369.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75~16 | 105 | NC5-63 | SK16 | 1.7 | 40 | 52 | ||
386.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75~16 | 150 | NC5-63 | SK16 | 2 | 40 | 97 | ||
406.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5~25.4 | 135 | NC5-63 | SK25 | 2.6 | 55 | 70 | ||
415.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5~25.4 | 180 | NC5-63 | SK25 | 2.9 | 55 | 115 | ||
433.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7~6 | 105 | NC5-100 | SK6 | 4.1 | 19.5 | 41 | ||
450.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7~6 | 165 | NC5-100 | SK6 | 4.5 | 19.5 | 63 | ||
435.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75~10 | 105 | NC5-100 | SK10 | 4.3 | 27.5 | 41 | ||
452.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75~10 | 165 | NC5-100 | SK10 | 4.7 | 27.5 | 101 | ||
447.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75~16 | 105 | NC5-100 | SK16 | 4.6 | 40 | 41 | ||
465.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75~16 | 165 | NC5-100 | SK16 | 5.3 | 40 | 101 | ||
482.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5~25.4 | 135 | NC5-100 | SK25 | 5.5 | 55 | 61 | ||
494.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5~25.4 | 165 | NC5-100 | SK25 | 5.9 | 55 | 101 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Tool Type | Schaftfräser |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Spindle side applicable holder
Applicable Collet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften