Teilenummer
|
---|
NC5-46-CZF20-100 |
NC5-46-CZF25-100 |
NC5-63-CZF20-105 |
NC5-63-CZF25-105 |
NC5-63-CZF32-120 |
NC5-100-CZF20-105 |
NC5-100-CZF25-105 |
NC5-100-CZF32-105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Holder Length L (mm) | Spindle side applicable holder | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | Chuck part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | NC5-46 | KM20/CCK20 | 1.4 | 51.5 | 35 | ||
463.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | NC5-46 | KM25/CCK25 | 1.5 | 59.5 | 35 | ||
478.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | NC5-63 | KM20/CCK20 | 2.1 | 51.5 | 35 | ||
480.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | NC5-63 | KM25/CCK25 | 2.4 | 59.5 | 35 | ||
520.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | NC5-63 | KM32/CCK32 | 2.9 | 69 | 42 | ||
589.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | NC5-100 | KM20/CCK20 | 4.9 | 51.5 | 35 | ||
591.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | NC5-100 | KM25/CCK25 | 5.3 | 59.5 | 35 | ||
593.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | NC5-100 | KM32/CCK32 | 5.7 | 69 | 42 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Tool Type | Schaftfräser |
---|---|---|---|---|---|
Chuck Type | Gerade Klemmhülse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Holder Length L(mm)
Spindle side applicable holder
Applicable Collet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften