Teilenummer
|
---|
HSK63A-C12-90 |
HSK63A-C16-90 |
HSK63A-C16-120 |
HSK63A-C20-95 |
HSK63A-C20-110 |
HSK63A-C25-100 |
HSK63A-C25-130 |
HSK63A-C32-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Holder Length L (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | KM12/CCK12 | 1.3 | 33 | ||
314.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | KM16/CCK16 | 1.4 | 44 | ||
315.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | KM16/CCK16 | 1.7 | 44 | ||
333.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | KM20/CCK20 | 1.6 | 52 | ||
334.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | KM20/CCK20 | 1.8 | 52 | ||
334.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | KM25/CCK25 | 1.9 | 60 | ||
337.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | KM25/CCK25 | 2.3 | 60 | ||
338.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | KM32/CCK32 | 2.6 | 69 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Spindle types | HSK-A |
---|---|---|---|---|---|
HSK type | 63 | Tool Type | Schaftfräser | Chuck Type | Gerade Klemmhülse |
Spindle side applicable holder | HSK63A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Holder Length L(mm)
Applicable Collet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften