HSK Schlankes Spannfutter

HSK Schlankes Spannfutter
[Features]
· High pressure center-through compatible, delivering high accuracy and high speed rotation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSK63A-SK16-105

Teilenummer
HSK63A-SK16-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

217.90 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types HSK-A
HSK type 63 Tool Type Schaftfräser Retainable blade diameter(mm) 2.75~16
Holder Length L(mm) 105 Spindle side applicable holder HSK63A Applicable Collet SK16
Weight(kg) 1.3 Chuck end outer diameter(mm) 40 Chuck part length(mm) 76

Technischer Support