HSK Zero-Fit Schmales Spannfutter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSK100A-SZF6C-120
HSK100A-SZF16C-150
HSK100A-SZF25C-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

363.01 €

1 8 Arbeitstage 0.7~6120SK62.419.554

403.90 €

1 8 Arbeitstage 2.75~16150SK163.74085

441.80 €

1 8 Arbeitstage 7.5~25.4150SK254.15595

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Schaftfräser Spindle side applicable holder HSK100A
Application For normal rotations

Technischer Support