Polierkörper zum Feinpolieren

Polierkörper zum Feinpolieren
  • Mengenrabatt
Ideal for light polishing and dirt removal. Fine file #512 is ideal for rust removal on brass. * Use at speeds of 15,000 rpm or less. * Use with an #EZ402 or #402 mandrel (sold separately).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
511E
512E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Number Contained In A Packet

15.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 180/2801 each

17.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Outer Diameter(mm) 23.8 Shaft Diameter(mm) 3.2
Detailed applications Ideal for light polishing and dirt removal Usable DERMEL tool All rotary tools

Technischer Support