Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8451
Tip Type | Sonstige | Overall Length(mm) | 135 | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A | Shaft length | 30 |
Note | The handle is a Swiss grip, making it easy to apply weight. |
Sie befinden sich auf der Seite für 1 / 4 Zoll Sechskant, Bit-Schraubendrehergriff (kurze Ausführung) , die Teilenummer ist 8451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8451.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften